Menü Keresés

Nagy teherbírású kábelklipsz 11.1 mm 5.2 mm PA Natúr

A nagy teherbírású kábelcsipesz natúr poliamidból készült, és a szokásosnál nagyobb terhelésű kábelek és vezetékek alkalmazására tervezték. Csavarral szerelhető a szerelvénybe.
Essentra cikkszám:

10222065

Gyártói cikkszám:

22HDCC4220

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 68,7193 Ft
5000 - 19999 61,8473 Ft
20000 + 55,6618 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

68.719 Ft

1000 x 68,7193 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
használható kábelátmérő 11.1 mm
Furatátmérő 5.2 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 85 °C
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Teljes szélesség 12.7 mm
A rögzítő anyaga PA66
Szín Natúr
Beállíthatóság Fix
Rögzítés módja Screw
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot