Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 80.0 mm 50.0 mm Króm

A Modular Lift-off Hinge is made from Steel the hinge comprises of two leaves and a single pin, It allows for fast assembly of components in-house. The leaves can be customised before assembly by simply bending, drilling or punching.
Essentra cikkszám:

10300053

Gyártói cikkszám:

550073

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.439,3505 Ft
25 + 1.844,7805 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.439 Ft

1 x 4.439,3505 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális elfordulás 180
Teljes hossz 80.0 mm
Teljes szélesség 50.0 mm
Csapszeg átmérője 6.0 mm
Rögzítés módja Pin
Rögzítőtüske anyaga Acél
Teljes anyag Acél
Típus Leaf Hinge

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot