Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 80.0 mm 30.0 mm Króm

A moduláris leemelhető pánt acélból készül, a pánt két lapból és egy tüskéből áll, így lehetővé teszi az alkatrészek gyors házon belüli összeszerelését. A lapok szerelés előtt testre szabhatók azok hajlításával, fúrásával vagy átlyukasztásával.
Essentra cikkszám:

10300091

Gyártói cikkszám:

550077

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.530,9941 Ft
25 + 2.297,2545 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.531 Ft

1 x 5.530,9941 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális elfordulás 180
Teljes hossz 80.0 mm
Teljes szélesség 30.0 mm
Csapszeg átmérője 6.0 mm
Rögzítés módja Pin
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Specifikációk AISI 304
Típus Leaf Hinge

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot