Menü Keresés

Pozícionáló persely M16 x 1.5 10.0 Rozsdamentes acél

A Rögzítő persely egyérintéses rögzítőkkel együtt használatos. Biztosítja a panelek és burkolatok biztonságos rögzítését. Úgy tervezték, hogy pontos és megbízható elhelyezkedést biztosítson a tengelyek, csapok és egyéb gépelemek különböző mechanikai egységekben. 180 °C-ig hőálló.
Essentra cikkszám:

20190255

Gyártói cikkszám:

20190255

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 5.452,00 Ft
10 - 19 4.906,80 Ft
20 - 49 4.634,20 Ft
50 - 99 4.361,60 Ft
100 + 4.089,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.452 Ft

1 x 5.452,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 10.0
d2 20.0
h 17.0
Panelvastagság 6-20
Súly g 13.0
Anyag Rozsdamentes acél
Típus Bush
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot