Menü Keresés

Pozícionáló persely M14 x 1.5 25.0 Acél

Ez a golyós zárral ellátott egyérintéses rögzítő ideális a gyors és ismétlődő változtatásokat igénylő alkalmazásokhoz. Tartalmaz egy bütykös kart, amely egy forgáspont körül forog, hogy biztonságosan rögzítse vagy kioldja a zárat. 130 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek, T-fogantyúval rendelkezik és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20190460

Gyártói cikkszám:

20190460

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.472,00 Ft
10 - 19 7.624,80 Ft
20 - 49 7.201,20 Ft
50 - 99 6.777,60 Ft
100 + 6.354,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.472 Ft

1 x 8.472,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 25.0
d2 15.0
d3 5.0
d4 25.0
a ±0.1 10.5
h 16.0
t 8.0
Panelvastagság 6-10
Súly g 40.0
Anyag Acél
Típus Thin Plate
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot