Menü Keresés

Hengeres anya TR10 x 2 20.0 Bronz

A hengeres bronz anya autóiparban vagy építőiparban használt rögzítő vezérorsók rögzítésére. Ideális kézi vagy motoros alkalmazásokhoz alacsony és közepes fordulatszámon. Balkezes, és a csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, amelyek kiváló tartósságot és szilárdságot biztosítanak
Essentra cikkszám:

20147747

Gyártói cikkszám:

20147747

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.172,00 Ft
10 - 19 5.556,00 Ft
20 - 49 5.248,00 Ft
50 - 99 4.936,00 Ft
100 + 4.628,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.172 Ft

1 x 6.172,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR10 x 2
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 10.0
Menet 2.0
Menet iránya Balos
Érintkezőfelület 200.0
d2 tol. h10 22.0
Súly kg 0.053
Anyag Bronz
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot