Menü Keresés

Hengeres anya TR24 x 5 48.0 Bronz

A hengeres bronz anya autóiparban vagy építőiparban használt rögzítő vezérorsók rögzítésére. Ideális kézi vagy motoros alkalmazásokhoz alacsony és közepes fordulatszámon. Jobbkezes, és a csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, amelyek kiváló tartósságot és szilárdságot biztosítanak
Essentra cikkszám:

20147945

Gyártói cikkszám:

20147945

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 24.548,00 Ft
10 - 19 22.092,00 Ft
20 - 49 20.864,00 Ft
50 + 19.640,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.548 Ft

1 x 24.548,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR24 x 5
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 24.0
Menet 5.0
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 1130.0
d2 tol. h10 50.0
Súly kg 0.656
Anyag Bronz
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot