20147990
20147990
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 40.592,00 Ft |
10 - 19 | 36.532,00 Ft |
20 + | 34.504,00 Ft |
Menetméret | TR28 x 5 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 28.0 |
Menet | 5.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 240.0 |
d2 tol. h10 | 60.0 |
Súly kg | 1.102 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.