Menü Keresés

Hengeres anya TR28 x 5 56.0 Bronz

A hengeres bronz anya autóiparban vagy építőiparban használt rögzítő vezérorsók rögzítésére. Ideális kézi vagy motoros alkalmazásokhoz alacsony és közepes fordulatszámon. Balkezes, és a csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, amelyek kiváló tartósságot és szilárdságot biztosítanak
Essentra cikkszám:

20148003

Gyártói cikkszám:

20148003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 44.708,00 Ft
10 - 19 40.236,00 Ft
20 + 38.000,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

44.708 Ft

1 x 44.708,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR28 x 5
Menetindítás száma 1.0
Menet 5.0
Menet iránya Balos
Érintkezőfelület 2400.0
d2 tol. h10 60.0
Súly kg 1.102
Anyag Bronz
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot