Menü Keresés

Sapkás csavar M3 14.0 303 Rozsdamentes acél

Hengeresfejű csavar alacsony fejjel és hatlapfejű hajtással. Az alacsony fejkialakítás csökkenti a csavarok fejmagasságát, ami azt jelenti, hogy nincs szükség süllyesztésre. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol minimális a szabad tér.
Essentra cikkszám:

20140984

Gyártói cikkszám:

20140984

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.098,36 Ft
100 - 249 988,52 Ft
250 - 749 878,69 Ft
750 + 768,85 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.098 Ft

1 x 1.098,36 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
d2 6.0
h1 1.5
H2 max 2.0
h3 max 1.6
l1 14.0
r1 0.1
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot