Menü Keresés

Sapkás csavar M6 25.0 303 Rozsdamentes acél

Hengeresfejű csavar alacsony fejjel és hatlapfejű hajtással. Az alacsony fejkialakítás csökkenti a csavarok fejmagasságát, ami azt jelenti, hogy nincs szükség süllyesztésre. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol minimális a szabad tér.
Essentra cikkszám:

20141264

Gyártói cikkszám:

20141264

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.695,00 Ft
100 - 249 1.525,50 Ft
250 - 749 1.356,00 Ft
750 + 1.186,50 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.695 Ft

1 x 1.695,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
d2 10.0
h1 1.5
H2 max 4.0
h3 max 2.5
l1 25.0
r1 0.25
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot