20141561
20141561
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.252,04 Ft |
100 - 249 | 1.126,84 Ft |
250 - 749 | 1.001,63 Ft |
750 + | 876,43 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | M3 |
---|---|
d2 | 6.0 |
h1 | 0.8 |
H2 max | 2.0 |
h3 max | 1.4 |
l1 | 5.0 |
r1 | 0.1 |
Torque to max.Nm | 0.60 Nm |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz