Menü Keresés

Sapkás csavar M5 20.0 303 Rozsdamentes acél

Hengeresfejű csavar alacsony fejjel és hatlapfejű hajtással. Az alacsony fejű, nagyon alacsony profilú kialakítás azt jelenti, hogy a csavarnak nincs szüksége süllyesztésre. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol minimális a szabad tér.
Essentra cikkszám:

20141752

Gyártói cikkszám:

20141752

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.676,92 Ft
100 - 249 1.509,23 Ft
250 - 749 1.341,54 Ft
750 + 1.173,84 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.677 Ft

1 x 1.676,92 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
h3 max 1.8
l1 20.0
r1 0.2
Torque to max.Nm 2.20 Nm
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot