20202682
20202682
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 744,00 Ft |
100 - 249 | 669,60 Ft |
250 - 749 | 595,20 Ft |
750 + | 520,00 Ft |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 | 6.0 |
h1 | 0.6 |
H2 max | 1.6 |
l1 | 10.0 |
r1 | 0.3 |
Torque to max.Nm | 0.36 |
Meghajtás típusa | Torx hajtás |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Torx méret | TX 5 |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.