20202712
20202712
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 700,00 Ft |
100 - 249 | 630,00 Ft |
250 - 749 | 560,00 Ft |
750 + | 492,00 Ft |
d1 | M3 |
---|---|
d2 | 7.0 |
h1 | 0.8 |
H2 max | 2.0 |
l1 | 6.0 |
r1 | 0.4 |
Torque to max.Nm | 0.63 |
Meghajtás típusa | Torx hajtás |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Torx méret | TX 6 |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz