Menü Keresés

Sapkás csavar M4 25.0 303 Rozsdamentes acél

Csavarsapka ultra alacsony fejjel és torx menettel. Alacsony fejű kialakítás az ultra alacsony profillal azt jelenti, hogy a csavart nem kell süllyeszteni. Ideális minimális távolságú alkalmazásokhoz. Rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20202828

Gyártói cikkszám:

20202828

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 812,00 Ft
100 - 249 730,80 Ft
250 - 749 649,60 Ft
750 + 568,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

812 Ft

1 x 812,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
l1 25.0
r1 0.5
Torque to max.Nm 1.50
Meghajtás típusa Torx hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Torx méret TX 8
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot