Menü Keresés

Sapkás csavar M4 6.0 316 Rozsdamentes acél

Csavarsapka extra alacsony fejjel és hatszögletes menettel. Alacsony fejű kialakítás az extra alacsony profillal azt jelenti, hogy a csavart nem kell süllyeszteni. Ideális minimális távolságú alkalmazásokhoz. Rozsdamentes acél anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20203238

Gyártói cikkszám:

20203238

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.048,00 Ft
100 - 249 944,00 Ft
250 - 749 840,00 Ft
750 + 732,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.048 Ft

1 x 1.048,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
d2 8.0
h1 1.5
H2 max 2.5
h3 max 1.6
l1 6.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 1.10
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot