20203429
20203429
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.496,00 Ft |
100 - 249 | 1.348,00 Ft |
250 - 749 | 1.196,00 Ft |
750 + | 1.048,00 Ft |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 10.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 4.0 |
h3 max | 2.5 |
l1 | 10.0 |
r1 | 0.25 |
Torque to max.Nm | 5.0 |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.