20203665
20203665
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 2.148,00 Ft |
100 - 249 | 1.932,00 Ft |
250 - 749 | 1.720,00 Ft |
750 + | 1.504,00 Ft |
d1 | M10 |
---|---|
d2 | 16.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 6.0 |
h3 max | 3.5 |
l1 | 25.0 |
r1 | 0.40 |
Torque to max.Nm | 17.5 |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz