20203757
20203757
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 916,00 Ft |
100 - 249 | 824,00 Ft |
250 - 749 | 732,00 Ft |
750 + | 640,00 Ft |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 | 5.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 1.5 |
h3 max | 1.5 |
l1 | 3.0 |
r1 | 0.10 |
Torque to max.Nm | 0.35 |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Anyag | Porfúvott rozsdamentes acél 303 |
Befejezés | Feketére festett |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.