Menü Keresés

Sapkás csavar M8 12.0 Porfúvott rozsdamentes acél 303

Csavarsapka extra alacsony fejjel és hatszögletes menettel. Alacsony fejű kialakítás az extra alacsony profillal azt jelenti, hogy a csavart nem kell süllyeszteni. Ideális minimális távolságú alkalmazásokhoz. Fekete és rozsdamentes acél anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20204211

Gyártói cikkszám:

20204211

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.368,00 Ft
100 - 249 1.232,00 Ft
250 - 749 1.096,00 Ft
750 + 956,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.368 Ft

1 x 1.368,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 5.0
h3 max 3.0
l1 12.0
r1 0.40
Torque to max.Nm 10.1
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 303
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot