20204235
20204235
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.368,00 Ft |
100 - 249 | 1.232,00 Ft |
250 - 749 | 1.096,00 Ft |
750 + | 956,00 Ft |
d1 | M8 |
---|---|
d2 | 13.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 5.0 |
h3 max | 3.0 |
l1 | 16.0 |
r1 | 0.40 |
Torque to max.Nm | 10.1 |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Anyag | Porfúvott rozsdamentes acél 303 |
Befejezés | Blackened |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz