20205331
20205331
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.648,00 Ft |
100 - 249 | 1.484,00 Ft |
250 - 749 | 1.320,00 Ft |
750 + | 1.152,00 Ft |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.0 |
H2 max | 3.0 |
h3 max | 1.8 |
l1 | 20.0 |
r1 | 0.20 |
Torque to max.Nm | 2.20 |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.