Menü Keresés

Sapkás csavar M6 10.0 316 Rozsdamentes acél

Csavarsapka ultra alacsony fejjel és hatszögletes menettel. Alacsony fejű kialakítás az ultra alacsony profillal azt jelenti, hogy a csavart nem kell süllyeszteni. Ideális minimális távolságú alkalmazásokhoz. Rozsdamentes acél anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20205362

Gyártói cikkszám:

20205362

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.496,00 Ft
100 - 249 1.348,00 Ft
250 - 749 1.196,00 Ft
750 + 1.048,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.496 Ft

1 x 1.496,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
d2 10.0
h1 1.2
H2 max 4.0
h3 max 2.2
l1 10.0
r1 0.25
Torque to max.Nm 5.00
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot