Menü Keresés

Sapkás csavar M2 3.0 Porfúvott rozsdamentes acél 303

Csavarsapka ultra alacsony fejjel és hatszögletes menettel. Alacsony fejű kialakítás nagyon alacsony profillal azt jelenti, hogy a csavart nem kell süllyeszteni. Ideális minimális távolságú alkalmazásokhoz. Fekete és rozsdamentes acél anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20205416

Gyártói cikkszám:

20205416

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.052,00 Ft
100 - 249 948,00 Ft
250 - 749 840,00 Ft
750 + 736,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.052 Ft

1 x 1.052,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.2
h3 max 1.2
l1 3.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.16
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 303
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot