Menü Keresés

Sapkás csavar M2 4.0 Porfúvott rozsdamentes acél 303

Csavarsapka ultra alacsony fejjel és torx menettel. Alacsony fejű kialakítás az ultra alacsony profillal azt jelenti, hogy a csavart nem kell süllyeszteni. Ideális minimális távolságú alkalmazásokhoz. Fekete és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20206604

Gyártói cikkszám:

20206604

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.052,00 Ft
100 - 249 948,00 Ft
250 - 749 840,00 Ft
750 + 736,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.052 Ft

1 x 1.052,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.5
l1 4.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.18
Meghajtás típusa Torx hajtás
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 303
Torx méret TX 4
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot