20207427
20207427
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 2.440,00 Ft |
100 - 249 | 2.196,00 Ft |
250 - 749 | 1.952,00 Ft |
750 + | 1.708,00 Ft |
Az árajánlat kérelmet sikeresen elküldte
Hiba történt az árajánlat kérelem küldésekor, próbálja meg újra
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 12.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 3.5 |
l1 | 20.0 |
r1 | 0.7 |
Torque to max.Nm | 5.20 |
Meghajtás típusa | Torx hajtás |
Anyag | Porfúvott rozsdamentes acél 316 |
Torx méret | TX 20 |
Befejezés | Feketére festett |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.