Menü Keresés

Gombfej Tömítő csavar M2 4.0 303 Rozsdamentes acél

Hengeresfejű tömítőcsavarok Phillips aljzattal, amelyek védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel, folyadékokkal vagy gázokkal szemben. Menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények, sebességváltók vagy motorok. Megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között.
Essentra cikkszám:

20227753

Gyártói cikkszám:

20227753

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 679,998 Ft
50 - 99 544,00 Ft
100 - 199 510,001 Ft
200 - 499 476,001 Ft
500 + 442,002 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

680 Ft

1 x 679,998 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2
l1 4.0
h1 max 2.0
d2 max 3.8
d3 ±0.05 2.35
Drive Torx TX 6
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot