Menü Keresés

Gombfej Tömítő csavar M3 10.0 303 Rozsdamentes acél

Hengeresfejű tömítőcsavarok Phillips aljzattal, amelyek védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel, folyadékokkal vagy gázokkal szemben. Menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények, sebességváltók vagy motorok. Megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között.
Essentra cikkszám:

20227845

Gyártói cikkszám:

20227845

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.026,668 Ft
50 - 99 821,334 Ft
100 - 199 770,00 Ft
200 - 499 718,666 Ft
500 + 667,333 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.027 Ft

1 x 1.026,668 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 10.0
h1 max 3.0
d2 max 5.5
d3 ±0.05 3.6
Drive Torx TX 10
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot