Menü Keresés

Gombfej Tömítő csavar M5 16.0 303 Rozsdamentes acél

Hengeresfejű tömítőcsavarok Phillips aljzattal, amelyek védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel, folyadékokkal vagy gázokkal szemben. Menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények, sebességváltók vagy motorok. Megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között.
Essentra cikkszám:

20227968

Gyártói cikkszám:

20227968

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.333,332 Ft
50 - 99 1.066,666 Ft
100 - 199 1.000,00 Ft
200 - 499 933,33 Ft
500 + 866,669 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.333 Ft

1 x 1.333,332 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 16.0
h1 max 5.0
d2 max 8.5
d3 ±0.05 5.6
Drive Torx TX 25
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot