Menü Keresés

Gombfej Tömítő csavar M8 20.0 303 Rozsdamentes acél

Hengeresfejű tömítőcsavarok Phillips aljzattal, amelyek védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel, folyadékokkal vagy gázokkal szemben. Menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények, sebességváltók vagy motorok. Megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között.
Essentra cikkszám:

20228057

Gyártói cikkszám:

20228057

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.000,001 Ft
50 - 99 1.599,999 Ft
100 - 199 1.499,998 Ft
200 - 499 1.400,002 Ft
500 + 1.300,002 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.000 Ft

1 x 2.000,001 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
l1 20.0
h1 max 8.0
d2 max 13.0
d3 ±0.05 8.5
Drive Torx TX 45
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot