Menü Keresés

Gombfej Tömítő csavar M10 30.0 303 Rozsdamentes acél

Hengeresfejű tömítőcsavarok Phillips aljzattal, amelyek védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel, folyadékokkal vagy gázokkal szemben. Menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények, sebességváltók vagy motorok. Megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között.
Essentra cikkszám:

20228118

Gyártói cikkszám:

20228118

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.693,332 Ft
50 - 99 2.154,666 Ft
100 - 199 2.020,002 Ft
200 - 499 1.885,333 Ft
500 + 1.750,668 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.693 Ft

1 x 2.693,332 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M10
l1 30.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 10.6
Drive Torx TX 50
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot