Menü Keresés

Gombfej Tömítő csavar M10 40.0 303 Rozsdamentes acél

Hengeresfejű tömítőcsavarok Phillips aljzattal, amelyek védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel, folyadékokkal vagy gázokkal szemben. Menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények, sebességváltók vagy motorok. Megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között.
Essentra cikkszám:

20228125

Gyártói cikkszám:

20228125

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.933,331 Ft
50 - 99 2.346,666 Ft
100 - 199 2.200,002 Ft
200 - 499 2.053,332 Ft
500 + 1.906,667 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.933 Ft

1 x 2.933,331 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M10
l1 40.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 10.6
Drive Torx TX 50
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot