Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10186077

Gyártói cikkszám:

110060

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 199 1.448,7819 Ft
200 + 1.176,0023 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

72.439 Ft

50 x 1.448,7819 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 31.0 mm
M2 39.0 mm
H 25.0 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) 11/2"
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot