Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10186084

Gyártói cikkszám:

110061

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.624,4101 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

81.221 Ft

50 x 1.624,4101 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 36.0 mm
M2 43.0 mm
H 25.0 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M42, M45
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot