Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10192191

Gyártói cikkszám:

1219734

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 5999 94,3858 Ft
6000 + 77,2857 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

47.193 Ft

500 x 94,3858 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 6.4 mm
M2 11.1 mm
H 25.1 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Anyag Szilikon
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot