Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10335352

Gyártói cikkszám:

1219735

75 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2999 55,5991 Ft
3000 + 44,4957 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.900 Ft

250 x 55,5991 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 8.0 mm
M2 14.3 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot