Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10192207

Gyártói cikkszám:

1219736

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 368,5208 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

36.852 Ft

100 x 368,5208 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 19.1 mm
M2 23.5 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot