Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10192238

Gyártói cikkszám:

1219739

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.193,7322 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

119.373 Ft

100 x 1.193,7322 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 26.2 mm
M2 32.0 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Anyag Szilikon
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot