Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10192245

Gyártói cikkszám:

1219740

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.326,3706 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

132.637 Ft

100 x 1.326,3706 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 27.0 mm
M2 34.0 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Anyag Szilikon
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot