Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10192269

Gyártói cikkszám:

1219742

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 1.993,6701 Ft
500 + 1.614,2924 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

99.684 Ft

50 x 1.993,6701 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 31.7 mm
M2 39.0 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot