Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10192276

Gyártói cikkszám:

1219743

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 2.118,272 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

105.914 Ft

50 x 2.118,272 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 42.0 mm
M2 50.0 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot