Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10192559

Gyártói cikkszám:

1220213

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 349 1.831,6782 Ft
350 + 1.492,3467 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

91.584 Ft

50 x 1.831,6782 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 37.3 mm
M2 44.5 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Anyag Szilikon
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot