Menü Keresés

Kúpos dugó füllel 41.28 mm 50.01 mm 44.45 mm Szilikon

The Pull hollow plug comes with a handle and is designed to mask both threaded & blind holes that are closed on one side. The Tapered shape makes the plug suitable for many different bore diameters. The hole in the plug makes the installation process faster & more convenient.
Essentra cikkszám:

20566661

Gyártói cikkszám:

20566661

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 1.761,5725 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

44.039 Ft

25 x 1.761,5725 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ujjbegy With Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M52
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot