Menü Keresés

Kúpos dugó füllel 47.63 mm 55.96 mm 44.45 mm Szilikon

The Pull hollow plug comes with a handle and is designed to mask both threaded & blind holes that are closed on one side. The Tapered shape makes the plug suitable for many different bore diameters. The hole in the plug makes the installation process faster & more convenient.
Essentra cikkszám:

20566678

Gyártói cikkszám:

20566678

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 3.107,8995 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

77.697 Ft

25 x 3.107,8995 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ujjbegy With Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M56
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot