Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR

Essentra cikkszám:

10241455

Gyártói cikkszám:

36-EG200

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1500 + 92,4553 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

138.683 Ft

1500 x 92,4553 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 3.2 mm
M2 12.7 mm
H 50.8 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Anyag TPR
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot