Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10374399

Gyártói cikkszám:

41314

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 799 360,1418 Ft
800 + 298,3406 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

36.014 Ft

100 x 360,1418 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 18.3 mm
M2 23.8 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M22
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot