Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10242360

Gyártói cikkszám:

41322

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 29999 38,3895 Ft
30000 + 30,9553 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

38.390 Ft

1000 x 38,3895 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 1.6 mm
M2 3.2 mm
H 15.9 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot