Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10242421

Gyártói cikkszám:

41329

420 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 151,9153 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

30.383 Ft

200 x 151,9153 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 12.7 mm
M2 16.7 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M16
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot