Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10374429

Gyártói cikkszám:

41330

4712 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1399 172,8077 Ft
1400 + 144,7139 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.281 Ft

100 x 172,8077 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 14.3 mm
M2 19.1 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M18,M20
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot